Meniu Caută

Distanțier cu blocare inversă 11.0 mm PA6 Natural

Acest suport inversat se fixează permanent într-un panou sau o placă de bază și susține o altă placă la distanța dorită. Baza curbată acoperă orificiul plăcii de montare și oferă un finisaj neted. Acest suport este realizat din material conform UL94-V2.
Numărul piesei Essentra:

10331705

Numărul piesei producătorului:

100330500002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,1221 RON
500 - 999 1,5471 RON
1000 + 1,15 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

212,21 RON

100 x 2,1221 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Diametru orificiu A 3.0 mm
Înălțime cap de blocare A 3.6 mm
Interval A grosime panou 1.1 - 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.1 - 1.6 mm
Lungime distanțier 11.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Model 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne