Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5463 RON - 0,5463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8447 RON - 1,0419 RON | 13000 În stoc |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,842 RON - 1,0419 RON | 4000 În stoc |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5463 RON - 0,5463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6852 RON - 0,7613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4078 RON - 0,434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,842 RON - 1,0419 RON | 4000 În stoc |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5463 RON - 0,5463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5463 RON - 0,5463 RON | 450 În stoc |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5463 RON - 0,5463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8447 RON - 1,0419 RON | 1650 În stoc |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8447 RON - 1,0419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8447 RON - 1,0419 RON | 30600 În stoc |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7461 RON - 0,9187 RON | 1487 În stoc |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8447 RON - 1,0419 RON | 5000 În stoc |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,846 RON - 1,0419 RON | 19000 În stoc |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,78 RON - 0,8667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,846 RON - 1,0419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,846 RON - 1,0419 RON | 6000 În stoc |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,768 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina