Meniu Caută

Suporturi filetate hexagonale

În stoc

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,7064 RON - 1,2869 RON 28700 În stoc
M4
7.9 mm
0,768 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
14.3 mm
0,8379 RON - 1,5197 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
20.6 mm
0,9816 RON - 0,9816 RON 4000 În stoc
9.5 mm
1,1884 RON - 1,4785 RON 8000 În stoc
M4
15.9 mm
0,8173 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON 3000 În stoc
17.1 mm
0,8228 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.9 mm
0,8228 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
12.7 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
15.9 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
3.2 mm
0,8268 RON - 0,8268 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
9.5 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
7.9 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
4.8 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
11.1 mm
0,69 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
6.4 mm
1,1295 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
25.4 mm
1,1267 RON - 1,3964 RON 4000 În stoc
M4
9.5 mm
  • din 10
Suport cu blocare cu șurub 7.9 mm PA

10119853

Interval de preț
1,2869 RON - 0,7064 RON

Niveluri de stoc
28700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport filetat cu șurub 9.5 mm Filet mamă

10011164

Interval de preț
0,9816 RON - 0,9816 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport filetat cu șurub 15.9 mm M4 Filet mamă

10108154

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1884 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 17.1 mm Nailon 6/6 Natural

10013847

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 9.5 mm PA Natural

10011263

Interval de preț
1,3964 RON - 1,1267 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru corp
    7.1 mm