Meniu Caută

Suporturi filetate hexagonale

În stoc

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,794 RON - 0,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
0,7995 RON - 0,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
0,9816 RON - 0,9816 RON 3000 În stoc
9.5 mm
0,8776 RON - 1,0829 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
0,8255 RON - 1,02 RON 3000 În stoc
4.8 mm
0,8516 RON - 1,05 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
0,846 RON - 1,0419 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
0,8447 RON - 1,0419 RON 10000 În stoc
9.5 mm
0,8228 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON 3000 În stoc
17.1 mm
0,8228 RON - 1,0104 RON 6000 În stoc
13.9 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
1,2664 RON - 1,4071 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8-32
22.2 mm
  • din 10
Suport filetat cu șurub 9.5 mm Filet mamă

10011164

Interval de preț
0,9816 RON - 0,9816 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-2 4.8 mm Nailon 6/6

10016954

Interval de preț
1,02 RON - 0,8255 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
Suport filetat cu șurub 9.5 mm Filet mamă

10108215

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 17.1 mm Nailon 6/6 Natural

10013847

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 13.9 mm Nailon 6/6 Natural

10013885

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm