Meniu Caută

Suporturi filetate hexagonale

În stoc

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,2664 RON - 1,4071 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8-32
22.2 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
15.9 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
7.9 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
3.2 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
4.8 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
11.1 mm
0,8268 RON - 0,8268 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
9.5 mm
0,69 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
6.4 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
12.7 mm
1,0912 RON - 1,0912 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
22.2 mm
0,5029 RON - 0,5587 RON 900 În stoc
9.5 mm
1,1281 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
12.7 mm
0,8447 RON - 1,0419 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.7 mm
1,1267 RON - 1,3964 RON 1000 În stoc
M4
6.4 mm
0,8447 RON - 1,0419 RON 650 În stoc
M3
3.2 mm
0,559 RON - 0,6211 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
1,1979 RON - 1,4785 RON 3000 În stoc
M4 x 0.7
19.1 mm
0,8447 RON - 1,0419 RON 5000 În stoc
M3
9.5 mm
0,8447 RON - 1,0419 RON 10600 În stoc
M4
9.5 mm
0,846 RON - 1,0419 RON 1000 În stoc
M3
19.1 mm
  • din 10
Suport cu blocare cu șurub #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10155905

Interval de preț
0,5587 RON - 0,5029 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
  • Lungime distanțier
    9.5 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 6.4 mm PA Natural

10011249

Interval de preț
1,3964 RON - 1,1267 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 3.2 mm PA Natural

10010204

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1979 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4 x 0.7
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 9.5 mm PA Natural

10010235

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 9.5 mm PA Natural

10010280

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
10600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 19.1 mm PA Natural

10010174

Interval de preț
1,0419 RON - 0,846 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm