Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2664 RON - 1,4071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8475 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,69 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8475 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8475 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8475 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,8268 RON - 0,8268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8475 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8475 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,9816 RON - 0,9816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,6955 RON - 1,2705 RON | 18500 În stoc |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7516 RON - 1,3691 RON | 20500 În stoc |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,816 RON - 1,4923 RON | 23700 În stoc |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,894 RON - 1,6292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8447 RON - 1,0419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1131 RON - 1,3553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1869 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,8255 RON - 1,02 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,8351 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1336 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina