Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1549 RON - 1,4313 RON | 1000 În stoc |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1563 RON - 1,4313 RON | 7000 În stoc |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2279 RON - 1,5155 RON | 3000 În stoc |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8855 RON - 1,0889 RON | 7000 În stoc |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,5599 RON - 0,5599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7634 RON - 0,9416 RON | 12000 În stoc |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5599 RON - 0,5599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6988 RON - 0,6988 RON | 1400 În stoc |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5599 RON - 0,5599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5599 RON - 0,5599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6988 RON - 0,6988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5599 RON - 0,5599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6988 RON - 0,6988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,898 RON - 1,11 RON | 4000 În stoc |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6988 RON - 0,6988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5599 RON - 0,5599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5599 RON - 0,5599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5599 RON - 0,5599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6988 RON - 0,6988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,898 RON - 1,11 RON | 1000 În stoc |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina