Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2664 RON - 1,4071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,69 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8475 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8475 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,8475 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,8475 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,8268 RON - 0,8268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8215 RON - 1,0104 RON | 4000 În stoc |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
0,8228 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
0,7461 RON - 0,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7461 RON - 0,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3744 RON - 0,3986 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,7461 RON - 0,9187 RON | 3000 În stoc |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,8447 RON - 1,0419 RON | 650 În stoc |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8447 RON - 1,0419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8447 RON - 1,0419 RON | 30600 În stoc |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6817 RON - 0,6817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5463 RON - 0,5463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5463 RON - 0,5463 RON | 490 În stoc |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9816 RON - 0,9816 RON | 600 În stoc |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina