Meniu Caută

Suporturi filetate hexagonale

În stoc

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,8173 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
0,7461 RON - 0,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.7 mm
0,7461 RON - 0,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
9.5 mm
1,0912 RON - 1,0912 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
22.2 mm
0,846 RON - 1,0419 RON 1000 În stoc
M3
4.8 mm
0,8447 RON - 1,0419 RON 4000 În stoc
M4
3.2 mm
0,8447 RON - 1,0419 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.7 mm
0,8447 RON - 1,0419 RON 30600 În stoc
M4
9.5 mm
0,8447 RON - 1,0419 RON 7050 În stoc
M3
6.4 mm
0,842 RON - 1,0419 RON 4000 În stoc
M4
4.8 mm
0,5463 RON - 0,5463 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
10.0 mm
0,5463 RON - 0,5463 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.0 mm
0,5029 RON - 0,5587 RON 900 În stoc
9.5 mm
0,8447 RON - 1,0419 RON 650 În stoc
M3
3.2 mm
0,5845 RON - 1,0679 RON 80 În stoc
12.7 mm
1,4649 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6
35.0 mm
1,1281 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
22.2 mm
1,1281 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
12.7 mm
0,5489 RON - 1,0829 RON 400 În stoc
9.6 mm
0,4613 RON - 0,512 RON 100 În stoc
#6
4.9 mm
  • din 10
Suport cu blocare cu șurub M3 4.8 mm PA Natural

10010211

Interval de preț
1,0419 RON - 0,846 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 3.2 mm PA Natural

10010259

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 9.5 mm PA Natural

10010280

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
30600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 6.4 mm PA Natural

10010228

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
7050 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 4.8 mm PA Natural

10010266

Interval de preț
1,0419 RON - 0,842 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10155905

Interval de preț
0,5587 RON - 0,5029 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
  • Lungime distanțier
    9.5 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 3.2 mm PA Natural

10010204

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Distanțier cu șurub 12.7 mm UL94 V-2

10184318

Interval de preț
1,0679 RON - 0,5845 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
Distanțier cu șurub 9.6 mm UL94 V-2

10184301

Interval de preț
1,0829 RON - 0,5489 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    9.6 mm
Distanțier cu șurub 4.9 mm #6 UL94 V-2

10378830

Interval de preț
0,512 RON - 0,4613 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #6
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm