Meniu Caută

Suporturi filetate hexagonale

În stoc

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,846 RON - 1,0419 RON 19000 În stoc
M4
6.4 mm
0,78 RON - 0,8667 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
0,5463 RON - 0,5463 RON 490 În stoc
M4
3.0 mm
0,6817 RON - 0,6817 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
15.0 mm
1,1267 RON - 1,3964 RON 4000 În stoc
M4
15.9 mm
1,1295 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
25.4 mm
1,1939 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
6.4 mm
1,1952 RON - 1,4785 RON 9000 În stoc
M4 x 0.7
12.7 mm
0,7927 RON - 0,9816 RON 9000 În stoc
25.4 mm
0,8776 RON - 1,0829 RON 1000 În stoc
12.7 mm
0,9816 RON - 0,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
28.6 mm
0,8516 RON - 1,05 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
0,82 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
1,1363 RON - 1,4101 RON 3000 În stoc
M3
4.8 mm
0,7995 RON - 0,9816 RON 1000 În stoc
15.9 mm
0,8255 RON - 1,02 RON 3000 În stoc
4.8 mm
0,6804 RON - 1,2404 RON 37300 În stoc
M4
4.8 mm
0,8625 RON - 1,0624 RON 7000 În stoc
12.7 mm
0,7256 RON - 1,3266 RON 29836 În stoc
M4
9.5 mm
0,8255 RON - 1,02 RON 5922 În stoc
12.7 mm
  • din 10
Suport cu blocare cu șurub M4 6.4 mm PA Natural

10010273

Interval de preț
1,0419 RON - 0,846 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.0 mm PA

10175415

Interval de preț
0,5463 RON - 0,5463 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.8 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 15.9 mm PA Natural

10013779

Interval de preț
1,3964 RON - 1,1267 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1952 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4 x 0.7
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 25.4 mm Nailon 6/6 Natural

10013816

Interval de preț
0,9816 RON - 0,7927 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 UL94 V-2 12.7 mm Nailon 6/6

10016893

Interval de preț
1,0829 RON - 0,8776 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016831

Interval de preț
1,4101 RON - 1,1363 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 15.9 mm Nailon 6/6

10109090

Interval de preț
0,9816 RON - 0,7995 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-2 4.8 mm Nailon 6/6

10016954

Interval de preț
1,02 RON - 0,8255 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.8 mm PA

10119822

Interval de preț
1,2404 RON - 0,6804 RON

Niveluri de stoc
37300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 x 0.7 UL94 V-2 12.7 mm Nailon 6/6

10016770

Interval de preț
1,0624 RON - 0,8625 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
Suport cu blocare cu șurub 9.5 mm PA

10119860

Interval de preț
1,3266 RON - 0,7256 RON

Niveluri de stoc
29836 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-2 12.7 mm Nailon 6/6

10017029

Interval de preț
1,02 RON - 0,8255 RON

Niveluri de stoc
5922 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm