Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných káblových spôn zväzuje a drží káble v požadovanej vzdialenosti od dosky a zabezpečuje, že nebudú prekážať citlivým komponentom.
Cod Serie: SR2120
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Spacer Height | Diametru orificiu compatibil | Înălțime internă | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7507 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4179 RON - 0,4448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7507 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7549 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7549 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2385 RON - 0,2932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2385 RON - 0,2932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7351 RON - 0,9036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7507 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4179 RON - 0,4448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4179 RON - 0,4448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4179 RON - 0,4448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4179 RON - 0,4448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4536 RON - 0,4827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4536 RON - 0,4827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0433 RON - 1,2924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1382 RON - 0,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7577 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0679 RON - 1,3135 RON | 2000 În stoc |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1577 RON - 1,1577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm