Meniu Caută

Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

Această clemă distanțier pentru cabluri este realizată din nailon natural UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10025567

Numărul piesei producătorului:

SHK-6-01

15700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 11999 0,9296 RON
12000 + 0,7625 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

929,60 RON

1000 x 0,9296 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime internă 13.6 mm
Lățime interioară 13.6 mm
Culoare Natural
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Lungime distanțier 9.5 mm
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne