20064501
17940
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime închis | 9.055 in |
|---|---|
| Lungime închis | 230.0 mm |
| Lungime extinsă | 18.031 in |
| Lungime extinsă | 458.0 mm |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 3.937 in |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 100.0 mm |
| Grosime | 0.157 in |
| Grosime | 4.0 mm |
| Lungime bază | 44.0 mm |
| Lungime bază | 1.732 in |
| Tip | Cu doua fețe |
| Tip articulație | Cover Stay |
| Tip acționare | Folding |
| Orientare la montare | Universale |
| Număr de poziții | 1 |
| Finalizare | Natural |
| Material corp | Oțel inoxidabil |
| Material complet | Oțel inoxidabil |
| Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina