10013434
LCBSB-9-01A2-RT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,1701 RON |
5000 - 9999 | 1,1489 RON |
10000 + | 1,1276 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material bază | Adeziv pe bază de cauciuc |
---|---|
Culoare | Natural |
Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
Tip fixare orificiu B | Fixare cu adeziv |
Lungime bază | 17.8 mm |
Lungime bază | 0.701 in |
Lățime bază | 17.8 mm |
Lățime bază | 0.701 in |
Înălțime cap de blocare A | 0.402 in |
Înălțime cap de blocare A | 10.2 mm |
Lungime distanțier | 14.3 mm |
Lungime distanțier | 0.563 in |
Material complet | Poliamidă 66 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina