Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Acetal UL94 HB Natural

This acetal spacer has a built in spring system that provides cushioning for boards that require some movement. This protects the board from excessive bending that could damage components.
Numărul piesei Essentra:

10001394

Numărul piesei producătorului:

CBSP-1

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,7546 RON
5000 + 1,5792 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 754,60 RON

1000 x 1,7546 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Acetal
Tip fixare orificiu A Snap Lock
Tip fixare orificiu B Snap Lock
Diametru corp 15.4 mm
Diametru orificiu A 4.8 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 15.9 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Standard RMS
Standard RoHs
Standard REACH
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne