Meniu Caută

Suport filetat cu șurub 10.0 mm Filet mamă

Acest suport de blocare de tip baionetă este ținut apăsat de un șurub sau prizon M4. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10024621

Numărul piesei producătorului:

SFCBS-M4-10M-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,816 RON
5000 + 0,664 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

816,00 RON

1000 x 0,816 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Snap Lock
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Diametru corp 7.1 mm
Diametru orificiu A 4.0 mm
Lungime distanțier 10.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Standard RoHs
Standard UL
Standard RMS
Standard REACH
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne