Meniu Caută

Suporturi de blocare cu fixare prin nit cu umeri 7.0 mm (L) PA

Acest distanțier cu nit cu blocare este gândit să se fixeze într-un orificiu din partea superioară, în care să fie împins, pentru a acționa nitul din partea inferioară. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10304242

Numărul piesei producătorului:

551777

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,6897 RON
1000 - 4999 0,5749 RON
5000 + 0,4668 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

168,97 RON

100 x 1,6897 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Montare cu nit
Diametru orificiu panou compatibil 3.5 mm
Grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 7.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne