Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/vârf săgeată

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sa dajú jednoducho namontovať rukou. Na koncoch majú na uchytenie šípové hlavy a pomocou napínacích krídel držia pevne na mieste. Sú dostupné v mnohých typoch pre rozličné priemery otvorov, hrúbky panelov a materiálov..

Cod Serie: SR2706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
285 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
2,8203 RON - 2,8203 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
34.1 mm
3,5322 RON - 3,5322 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
55.3 mm
0,9528 RON - 1,1747 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,7338 RON - 0,9008 RON 8780 În stoc
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,6234 RON - 0,6926 RON 10000 În stoc
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
1,3757 RON - 1,3757 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
10.4 mm
2,2042 RON - 2,2042 RON 15000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
19.6 mm
2,8203 RON - 2,8203 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
34.2 mm
0,7352 RON - 0,9008 RON 900 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
1,2321 RON - 2,2726 RON 100 În stoc
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
18.3 mm
2,2589 RON - 4,1621 RON 100 În stoc
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
40.0 mm
1,1773 RON - 2,1905 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
0,9939 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
5.0 mm
1,1391 RON - 2,1084 RON 100 În stoc
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
12.7 mm
0,9939 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.8 mm
0,9405 RON - 1,7387 RON 100 În stoc
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
4.0 mm
1,0856 RON - 2,0125 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
9.7 mm
0,9008 RON - 0,9008 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
18.8 mm
0,4241 RON - 0,451 RON 2000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
1,1747 RON - 1,1747 RON 2000 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • din 15
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003473

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7338 RON

Niveluri de stoc
8780 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.75 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003497

Interval de preț
0,6926 RON - 0,6234 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.75 mm
Suport fixare cu siguranță 19.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381953

Interval de preț
2,2042 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002698

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7352 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 18.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10332320

Interval de preț
2,2726 RON - 1,2321 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 40.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332337

Interval de preț
4,1621 RON - 2,2589 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10332290

Interval de preț
2,1084 RON - 1,1391 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332221

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9405 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10002797

Interval de preț
0,451 RON - 0,4241 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10003855

Interval de preț
1,1747 RON - 1,1747 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm