Tieto dištančné stĺpiky sa dajú jednoducho namontovať rukou. Na koncoch majú na uchytenie šípové hlavy a pomocou napínacích krídel držia pevne na mieste. Sú dostupné v mnohých typoch pre rozličné priemery otvorov, hrúbky panelov a materiálov..
Cod Serie: SR2706
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Diametru orificiu B | Interval A grosime panou | Interval B grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9939 RON - 1,8482 RON | 100 În stoc |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,0117 RON - 1,8756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,0487 RON - 1,9441 RON | 70 În stoc |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,1952 RON - 2,2179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9583 RON - 1,7661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
||
| 3,5322 RON - 3,5322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
||
| 0,9528 RON - 1,1747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,081 RON - 2,081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
| 2,8203 RON - 2,8203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 1,0487 RON - 1,9441 RON | 100 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,6852 RON - 0,8362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
||
| 0,7077 RON - 0,8571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0117 RON - 1,8756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0487 RON - 1,9441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1226 RON - 2,081 RON | 1400 În stoc |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,935 RON - 1,723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1952 RON - 2,2179 RON | 1000 În stoc |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 1,0487 RON - 1,9441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0117 RON - 1,8756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina