Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/vârf săgeată

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sa dajú jednoducho namontovať rukou. Na koncoch majú na uchytenie šípové hlavy a pomocou napínacích krídel držia pevne na mieste. Sú dostupné v mnohých typoch pre rozličné priemery otvorov, hrúbky panelov a materiálov..

Cod Serie: SR2706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
285 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,4781 RON - 0,5903 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.75 mm
4.75 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.7 mm
1,2321 RON - 2,2726 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.7 mm
1.6 - 1.7 mm
25.0 mm
1,0487 RON - 1,9441 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.8 mm
1.0 - 1.8 mm
19.8 mm
1,0309 RON - 1,903 RON 100 În stoc
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
7.0 mm
0,8857 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.9 mm
1.6 - 1.9 mm
6.8 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON 100 În stoc
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.7 mm
1.0 - 1.7 mm
3.1 mm
1,0117 RON - 1,8756 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
6.4 mm
0,9939 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
15.2 mm
1,3403 RON - 2,478 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,5887 RON - 0,5887 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,6256 RON - 0,6256 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
0,6918 RON - 0,6918 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,5819 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,5421 RON - 0,5421 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,5997 RON - 0,5997 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,7023 RON - 0,8652 RON 4000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
14.3 mm
0,6859 RON - 0,6859 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
14.0 mm
0,5819 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,7899 RON - 0,7899 RON 8900 În stoc
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
0,9091 RON - 0,9091 RON 1000 În stoc
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
25.0 mm
  • din 15
Suport fixare cu siguranță 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332252

Interval de preț
1,903 RON - 1,0309 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 3.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10332153

Interval de preț
1,5608 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003237

Interval de preț
0,8652 RON - 0,7023 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151075

Interval de preț
0,7899 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
8900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 25.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151112

Interval de preț
0,9091 RON - 0,9091 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm