10381465
468706
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 1,2225 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Fixare cu doi dinți |
| Tip fixare orificiu B | Blocare cu cap săgeată |
| Diametru orificiu A | 0.098 in |
| Diametru orificiu A | 2.5 mm |
| Diametru orificiu B | 3.0 mm |
| Diametru orificiu B | 0.118 in |
| Interval A grosime panou | 2.0 mm |
| Interval A grosime panou | 0.079 in |
| Interval B grosime panou | 2.0 mm |
| Interval B grosime panou | 0.079 in |
| Lungime distanțier | 9.9 mm |
| Lungime distanțier | 0.39 in |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina