Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Înălțime internă | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5052 RON - 0,612 RON | 3000 În stoc |
|
|
|
|
||
| 0,4627 RON - 0,5613 RON | 5000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,8215 RON - 1,0104 RON | 11000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,4641 RON - 0,5613 RON | 4000 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,4559 RON - 0,5613 RON | 44000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,8228 RON - 1,0104 RON | 8800 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,5777 RON - 0,642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,6626 RON - 0,7708 RON | 19000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,014 RON - 2,014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6339 RON - 0,7708 RON | 7000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,6352 RON - 0,7708 RON | 10000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,6503 RON - 0,7708 RON | 3000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,8241 RON - 1,0104 RON | 6850 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,8228 RON - 1,0104 RON | 2000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,46 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,4586 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,6271 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,4627 RON - 0,5613 RON | 11000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,5105 RON - 2,5105 RON | 2000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,5544 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina