Držiaky viazacích pások na zasunutie sú odnímateľné a používajú sa do panelov s predvŕtanými otvormi.
Cod Serie: SR2022
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Lățimea maximă a brățării de cablu compatibile | Interval grosime panou | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6708 RON - 0,6708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 1,0651 RON - 1,3197 RON | 965 În stoc |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Push-In
|
||
| 1,02 RON - 1,02 RON | 738900 În stoc |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,8652 RON - 0,8652 RON | 40357 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Snap-In
|
||
| 1,0775 RON - 1,0775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 1,0692 RON - 1,1884 RON | 8400 În stoc |
|
|
|
Push-In
|
||
| 0,7105 RON - 0,8652 RON | 5000 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Push-In
|
||
| 0,5476 RON - 0,7077 RON | 10000 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,8652 RON - 0,8652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 0,6681 RON - 0,8652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-In
|
||
| 0,8652 RON - 0,8652 RON | 5087 În stoc |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
||
| 0,3888 RON - 0,4325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,6681 RON - 0,8652 RON | 15500 În stoc |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-In
|
||
| 1,3321 RON - 1,6565 RON | 2950 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 1,2609 RON - 1,5881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
||
| 0,4285 RON - 0,4736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,5723 RON - 0,6981 RON | 74000 În stoc |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Înșurubare & Nit
|
||
| 0,9145 RON - 1,1157 RON | 6000 În stoc |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Înșurubare & Nit
|
||
| 0,5777 RON - 0,642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Șurub
|
||
| 0,2642 RON - 0,2929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Șurub
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina