10000458
BHDF-6M-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5084 RON |
| 5000 - 9999 | 0,4978 RON |
| 10000 - 24999 | 0,4879 RON |
| 25000 + | 0,4779 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Fixare conică |
| Tip fixare orificiu B | Fixare conică |
| Diametru orificiu A | 0.311 in |
| Diametru orificiu A | 7.9 mm |
| Diametru orificiu B | 0.311 in |
| Diametru orificiu B | 7.9 mm |
| Înălțime cap de blocare A | 0.343 in |
| Înălțime cap de blocare A | 8.7 mm |
| Lungime distanțier | 0.236 in |
| Lungime distanțier | 6.0 mm |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina