10000397
BHDF-18M-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5084 RON |
5000 - 9999 | 0,4978 RON |
10000 - 24999 | 0,4879 RON |
25000 + | 0,4779 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Fir Tree Fix |
Hole B Fix Type | Fir Tree Fix |
Hole Diameter A | 7.9 mm |
Hole Diameter A | 0.311 in |
Hole Diameter B | 7.9 mm |
Hole Diameter B | 0.311 in |
Locking Head Height A | 8.7 mm |
Locking Head Height A | 0.343 in |
Spacer Length | 18.0 mm |
Spacer Length | 0.709 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina