Meniu Caută

Montare LED 6.27 mm (HD) Nailon 6/6 Negru

Panel mount LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED. The holder is mounted onto the display panel and the LED is inserted from the rear.
Numărul piesei Essentra:

10365403

Numărul piesei producătorului:

27LEDH01

780 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7576 RON
5000 + 0,5609 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

757,60 RON

1000 x 0,7576 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 66
Diametru cap 9.07 mm
Diametru orificiu 6.3 mm
Diametru orificiu maxim 6.27 mm
Diametru minim orificiu 6.1 mm
Înălțime totală 7.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne