Meniu Caută

Prinderi pentru afișaje 70.0 mm 20.0 mm PP Gri

This grey display clip is made from polypropylene and can be used to hold displays and marketing materials together.
Numărul piesei Essentra:

10117200

Numărul piesei producătorului:

028000226111

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 1,4173 RON
250 - 999 0,7647 RON
1000 + 0,4813 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

70,87 RON

50 x 1,4173 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Polipropilenă
Metodă de montare Clip On
Dimensiune orificiu 6.0 mm
Lungime 70.0 mm
Grosime maximă material compatibil 11.0 mm
Lungime totală 70.0 mm
Lățime totală 20.0 mm
Grosime 1.4 mm
Cod Vamal 3926909790
Lățime 20.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne