Meniu Caută

Suporturi cu blocare pe margine 9.5 mm Cu fixare cu siguranţă

Numărul piesei Essentra:

10001585

Numărul piesei producătorului:

CHCBS-6-01

24000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8735 RON
5000 + 0,7119 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

873,50 RON

1000 x 0,8735 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Suporturi cu blocare pe colț
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Diametru orificiu B 4.8 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 9.5 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Standard REACH
Standard RMS
Standard RoHs
Standard UL
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne