Meniu Caută

Separator blocant 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm Nailon 6/6

Distanțierele de fixare oferite de noi au un diametru interior (DI) special conceput pentru fixare pe axul șurubului. Realizat din nailon transparent.
Numărul piesei Essentra:

10205839

Numărul piesei producătorului:

13SPRT100

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,7029 RON
2500 - 4999 0,5626 RON
5000 + 0,4687 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

351,45 RON

500 x 0,7029 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime distanțier 17.5 mm
Diametru interior 7.0 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) #10
Diametru șurub 4.5 mm
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 66
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Diametru exterior 12.7 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne