10205631
13SPRT080
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3219 RON |
| 5000 - 19999 | 0,2897 RON |
| 20000 + | 0,2608 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime distanțier | 9.5 mm |
|---|---|
| Lungime distanțier | 0.374 in |
| Diametru interior | 6.1 mm |
| Diametru interior | 0.24 in |
| Dimensiuni filet compatibil (Toate) | #8 |
| Diametru șurub | 0.154 in |
| Diametru șurub | 3.9 mm |
| Culoare | Natural |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Diametru exterior | 9.5 mm |
| Diametru exterior | 0.374 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina