Meniu Caută

Știft XYZ Xpansion 22.0 16.0 19.0 Oțel inoxidabil

Acest știft XYZ Xpansion are un design care-i permite o plasare precisă și repetabilitate, oferind în același timp forțe mari de strângere. Ține știftul pe loc chiar și în condiții de stres sau vibrații. Este simplu de instalat prin apăsarea într-o gaură pre-perforată și se extinde pentru a se potrivi perfect odată ce este fixat la locul lui.
Numărul piesei Essentra:

20265595

Numărul piesei producătorului:

20265595

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 279,543 RON
5 - 9 265,5761 RON
10 - 19 251,6092 RON
20 + 237,5909 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

279,54 RON

1 x 279,543 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 16.0
d1 min 12.0
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 13
Greutate g 27.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne