20265656
20265656
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 397,2642 RON |
| 5 - 9 | 377,4137 RON |
| 10 - 19 | 357,5634 RON |
| 20 + | 337,6617 RON |
| d1 | M12x1.75 |
|---|---|
| d2 +0.00|-0.025 | 12.0 |
| d2 min | 10.5 |
| h1 | 40.0 |
| h2 | 15.0 |
| h3 | 12.0 |
| h4 | 13.0 |
| Greutate g | 34.0 |
| Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina