Meniu Caută

Ştifturi de blocare cu încuietoare axială

În stoc

Zaisťovacie skrutky - Valcová podpera

Cod Serie: SR6566

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametrul mânerului sferic Înălțime mâner Lungime prindere Cumpără
59,8023 RON - 59,8023 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
56,7904 RON - 63,7549 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
46,9806 RON - 49,7668 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
45,057 RON - 50,5609 RON 5 În stoc
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
47,0286 RON - 52,7925 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
49,178 RON - 55,1884 RON 2 În stoc
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
81,6986 RON - 91,6931 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
54,9967 RON - 61,7327 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
61,9641 RON - 65,7051 RON 4 În stoc
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
45,3174 RON - 46,4166 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
52,0698 RON - 55,0515 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
60,9386 RON - 60,9386 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
63,8994 RON - 65,5413 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
44,3314 RON - 49,7668 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
43,7838 RON - 49,8383 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
51,7723 RON - 51,7723 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
48,6507 RON - 52,6419 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
59,5011 RON - 59,5011 RON 2 În stoc
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
43,7224 RON - 48,1649 RON 3 În stoc
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
55,4305 RON - 62,2144 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
  • din 3
Știft axial de blocare 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 25.0 mm Negru

10197264

Interval de preț
50,5609 RON - 45,057 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    34.0 mm
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Diametru știft
    3.8 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru
Știft axial de blocare 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 80.0 mm Negru

10197349

Interval de preț
55,1884 RON - 49,178 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    34.0 mm
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Diametru știft
    3.8 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru
Știft axial de blocare 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 50.0 mm Negru

10197110

Interval de preț
65,7051 RON - 61,9641 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Înălțime mâner
    21.0 mm
  • Diametru știft
    2.3 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru
Știft axial de blocare 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 12.0 mm Negru

10197035

Interval de preț
59,5011 RON - 59,5011 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Înălțime mâner
    21.0 mm
  • Diametru știft
    2.3 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru
Știft axial de blocare 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 25.0 mm Negru

10197134

Interval de preț
48,1649 RON - 43,7224 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Înălțime mâner
    21.0 mm
  • Diametru știft
    2.8 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru