Zaisťovacie skrutky - Valcová podpera
Cod Serie: SR6566
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru știft | Diametrul mânerului sferic | Înălțime mâner | Lungime prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,874 RON - 60,4594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 91,9844 RON - 103,2509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 49,178 RON - 55,1884 RON | 2 În stoc |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 64,9172 RON - 64,9172 RON | 70 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 81,6986 RON - 91,6931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 87,0768 RON - 97,7259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 42,9076 RON - 48,1649 RON | 5 În stoc |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 43,7838 RON - 49,1369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 49,9577 RON - 54,0794 RON | 8 În stoc |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 50,7309 RON - 53,6003 RON | 1 În stoc |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 48,6482 RON - 49,931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 45,769 RON - 51,3549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 56,3659 RON - 62,8417 RON | 2 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 58,0899 RON - 65,2092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 83,4007 RON - 93,5993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 89,5514 RON - 100,4861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 59,8023 RON - 59,8023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 56,7904 RON - 63,7549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 44,0713 RON - 49,1369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 44,0119 RON - 47,5351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina