Závlačky sú svorky z tvrdeného kovového drôtu v tvare R, ktoré sa bežne používajú na zaistenie konca kruhových hriadeľov v aplikáciách, ako sú nápravy.
Cod Serie: SRK0069
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru știft | Lungime utilă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina