10496848
1504237
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 15.0 mm |
|---|---|
| Diametru cap | 0.591 in |
| Înălțime cap | 7.0 mm |
| Înălțime cap | 0.276 in |
| Lungime sub cap | 86.0 mm |
| Lungime sub cap | 3.386 in |
| Diametru știft | 10.0 mm |
| Diametru știft | 0.394 in |
| Diametru orificiu știft | 2.5 mm |
| Diametru orificiu știft | 0.098 in |
| Material complet | Oțel inoxidabil |
| Mecanism de blocare | Cotter Pin |
| Număr de orificii | 1 |
| Cod Vamal | 8487909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina