Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 35.0 mm 14.0 mm LDPE Natural

Capacul de capăt rotunjit, standard, realizat din LDPE transparent este potrivit pentru protejarea conductelor, țevilor și tijelor filetate sau drepte.
Numărul piesei Essentra:

10327876

Numărul piesei producătorului:

062036000003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 2,6382 RON
250 - 999 1,4875 RON
1000 + 1,0791 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

131,91 RON

50 x 2,6382 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 35.0 mm
h 14.0 mm
D 37.4 mm
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne