Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 25.7 mm 17.5 mm LDPE Natural

Capacul de capăt rotunjit, standard, realizat din LDPE transparent este potrivit pentru protejarea conductelor, țevilor și tijelor filetate sau drepte.
Numărul piesei Essentra:

10327814

Numărul piesei producătorului:

062026000003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,4173 RON
500 - 999 1,0061 RON
1000 + 0,7774 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

141,73 RON

100 x 1,4173 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 25.7 mm
h 17.5 mm
D 27.7 mm
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne