Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

Capacul de capăt rotunjit, standard, realizat din LDPE transparent este potrivit pentru protejarea conductelor, țevilor și tijelor filetate sau drepte.
Numărul piesei Essentra:

10118719

Numărul piesei producătorului:

062021300003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,2012 RON
500 - 999 0,856 RON
1000 + 0,6609 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

120,12 RON

100 x 1,2012 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 21.2 mm
h 16.0 mm
D 23.8 mm
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne