Inserțiile metalice pentru tuburi pătrate sunt concepute pentru a oferi o conexiune strânsă pe un capăt de tub pătrat sau țeavă, înainte de finisare. Acestea ajută la prevenirea zgârieturilor și deteriorării suprafețelor, protejând în același timp tubul de impurități în timpul montării.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.
Material: Oțel Culoare: Natural Cod Serie: SR1554
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | t | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,2094 RON - 19,8963 RON | 500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,8586 RON - 19,1806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina