Meniu Caută

Spring Washers

În stoc

Șaibă arc gândită să mențină o forță constantă într-o gamă largă de deflexiuni. Poate fi stivuită de mai multe ori și distribuie o capacitate mare de sarcină cu o amprentă mică. Răspunde bine la variațiile de presiune, șoc, impact sau vibrații. Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Acetal, Oţel carbon Culoare: Natural, Alb, Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
125 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,1621 RON - 0,5789 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0725 RON - 0,0725 RON 1000 În stoc
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0758 RON - 0,0758 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,1041 RON - 0,1041 RON 1900 În stoc
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0993 RON - 0,0993 RON 1200 În stoc
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,1889 RON - 0,1889 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
9,1181 RON - 10,1176 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
9,9397 RON - 11,117 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
12,7874 RON - 14,2112 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
14,9642 RON - 16,5386 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
18,3048 RON - 20,3174 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
18,7155 RON - 20,8103 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
30,257 RON - 33,6114 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
72,7266 RON - 76,4779 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
50,9989 RON - 56,667 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
74,0546 RON - 77,9017 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
26,2593 RON - 29,1755 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
8,0913 RON - 9,0224 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
8,7759 RON - 9,7753 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
48,9043 RON - 54,3395 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
  • din 7
Șaibă arc 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Oțel

10240038

Interval de preț
0,0725 RON - 0,0725 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    5.6 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Material
    Oțel
Șaibă arc 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Oțel

10240069

Interval de preț
0,1041 RON - 0,1041 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    9.9 mm
  • Diametru interior
    6.1 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Material
    Oțel
Șaibă arc 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Oțel

10240052

Interval de preț
0,0993 RON - 0,0993 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    8.8 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Material
    Oțel