Meniu Caută

Spring Washers

În stoc

Șaibă arc gândită să mențină o forță constantă într-o gamă largă de deflexiuni. Poate fi stivuită de mai multe ori și distribuie o capacitate mare de sarcină cu o amprentă mică. Răspunde bine la variațiile de presiune, șoc, impact sau vibrații. Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Acetal, Oţel carbon Culoare: Natural, Alb, Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
125 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,0777 RON - 0,0777 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,1067 RON - 0,1067 RON 1900 În stoc
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0743 RON - 0,0743 RON 1000 În stoc
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,1018 RON - 0,1018 RON 1200 În stoc
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,1936 RON - 0,1936 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,2836 RON - 0,3501 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,2089 RON - 0,2579 RON 900 În stoc
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,5597 RON - 0,691 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,2746 RON - 0,339 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,1346 RON - 0,1662 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,1584 RON - 0,1955 RON 1900 În stoc
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,5702 RON - 0,7039 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,1836 RON - 0,2267 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
110,1753 RON - 116,013 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
30,5784 RON - 34,0167 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
73,0853 RON - 76,9304 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
7,8867 RON - 8,7426 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
7,6341 RON - 8,462 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
8,5743 RON - 9,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
8,8269 RON - 9,8513 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
  • din 7
Șaibă arc 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Oțel

10240069

Interval de preț
0,1067 RON - 0,1067 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    9.9 mm
  • Diametru interior
    6.1 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Material
    Oțel
Șaibă arc 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Oțel

10240038

Interval de preț
0,0743 RON - 0,0743 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    5.6 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Material
    Oțel
Șaibă arc 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Oțel

10240052

Interval de preț
0,1018 RON - 0,1018 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    8.8 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Material
    Oțel
Șaibă arc 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

10218303

Interval de preț
0,2579 RON - 0,2089 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    11.4 mm
  • Diametru interior
    7.0 mm
  • Grosime
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Șaibă arc 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

10218297

Interval de preț
0,1955 RON - 0,1584 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    10.6 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Grosime
    0.9 mm
  • Material
    Acetal