Meniu Caută

Spring Washers

În stoc

Șaibă arc gândită să mențină o forță constantă într-o gamă largă de deflexiuni. Poate fi stivuită de mai multe ori și distribuie o capacitate mare de sarcină cu o amprentă mică. Răspunde bine la variațiile de presiune, șoc, impact sau vibrații. Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Acetal, Oţel carbon Culoare: Natural, Alb, Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
125 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,1662 RON - 0,5934 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0777 RON - 0,0777 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,1067 RON - 0,1067 RON 1900 În stoc
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0743 RON - 0,0743 RON 1000 În stoc
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,1018 RON - 0,1018 RON 1200 În stoc
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,1936 RON - 0,1936 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
32,0379 RON - 35,5462 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
6,5077 RON - 8,2094 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
7,8867 RON - 8,7426 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
7,6341 RON - 8,462 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
18,6782 RON - 20,7411 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
20,9937 RON - 23,3794 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
20,3903 RON - 22,6216 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
21,948 RON - 24,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
15,3383 RON - 16,9521 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
18,7624 RON - 20,8254 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
10,1881 RON - 11,395 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
13,1071 RON - 14,5665 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
25,6107 RON - 28,4454 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
52,2739 RON - 58,0836 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
  • din 7
Șaibă arc 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Oțel

10240069

Interval de preț
0,1067 RON - 0,1067 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    9.9 mm
  • Diametru interior
    6.1 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Material
    Oțel
Șaibă arc 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Oțel

10240038

Interval de preț
0,0743 RON - 0,0743 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    5.6 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Material
    Oțel
Șaibă arc 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Oțel

10240052

Interval de preț
0,1018 RON - 0,1018 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    8.8 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Material
    Oțel