Meniu Caută

Șaibe Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm Oţel carbon

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Numărul piesei Essentra:

10444092

Numărul piesei producătorului:

1218189

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 12,4194 RON
100 - 199 11,83 RON
200 + 11,2265 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

248,39 RON

20 x 12,4194 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior 28.6 mm
Diametru interior 14.4 mm
Grosime 1.4 mm
Înălţime sub sarcină 1.8 mm
Sarcină la destindere minimă 1530.0 N
Material Oţel carbon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne