Meniu Caută

Slide Bearings

În stoc



Cod Serie: SR2018

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru nominal exterior Diametru total Lungime totală Material Diametru interior Diametru exterior Diametru nominal interior Cumpără
2,1632 RON - 3,5322 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6,4347 RON - 12,8422 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
32.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
11,2814 RON - 22,549 RON 4 În stoc
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
44.0 mm
1,3608 RON - 2,7245 RON 75 În stoc
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
1,506 RON - 3,0394 RON 100 În stoc
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,6155 RON - 3,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
2,3274 RON - 4,6275 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
9.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
2,8203 RON - 5,627 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
15.0 mm
17.0 mm
17.0 mm
2,656 RON - 5,3258 RON 44 În stoc
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
3,4911 RON - 6,9824 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
6,0924 RON - 12,1575 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
2,3137 RON - 3,7376 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
5.5 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,6149 RON - 4,121 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
9.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
3,9293 RON - 6,955 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
4,4222 RON - 7,8038 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
4,3401 RON - 7,6669 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
4,915 RON - 7,9681 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
22,3573 RON - 35,1311 RON 10 În stoc
45.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
45.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
1,3608 RON - 2,7245 RON 100 În stoc
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
1,4512 RON - 2,9025 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
8.0 mm
7.5 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • din 5
Rulment 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Negru

10185384

Interval de preț
22,549 RON - 11,2814 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    40.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    120 °C
  • Diametru nominal interior
    44.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    40.0 mm
  • Diametru exterior
    44.0 mm
Rulment 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Negru

10185032

Interval de preț
2,7245 RON - 1,3608 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    120 °C
  • Diametru nominal interior
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    6.0 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
Rulment 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Negru

10185063

Interval de preț
3,0394 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    120 °C
  • Diametru nominal interior
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
Rulment 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Negru

10185230

Interval de preț
5,3258 RON - 2,656 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    18.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    120 °C
  • Diametru nominal interior
    18.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    20.0 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
Rulment 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Negru

10185414

Interval de preț
35,1311 RON - 22,3573 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    45.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    120 °C
  • Diametru nominal interior
    50.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    45.0 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
Rulment 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Negru

10185025

Interval de preț
2,7245 RON - 1,3608 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    120 °C
  • Diametru nominal interior
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    6.0 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm