Meniu Caută

Slide Bearings

În stoc



Cod Serie: SR2018

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru nominal exterior Diametru total Lungime totală Material Diametru interior Diametru exterior Diametru nominal interior Cumpără
2,1632 RON - 3,5322 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
1,6155 RON - 3,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
2,3274 RON - 4,6275 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
6,6401 RON - 13,2803 RON 10 În stoc
30.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
7,5711 RON - 15,1285 RON 9 În stoc
32.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
32.0 mm
36.0 mm
1,684 RON - 3,3406 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
2,3822 RON - 4,7644 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
1,7387 RON - 3,4638 RON 50 În stoc
10.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
12,6504 RON - 25,3283 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
1,3006 RON - 2,6013 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
4.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
1,5881 RON - 3,1489 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
1,4512 RON - 2,9025 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
2,5054 RON - 5,0246 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
2,6013 RON - 5,1888 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
2,7518 RON - 5,5038 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
3,7786 RON - 7,53 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
2,8203 RON - 5,627 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
2,656 RON - 5,3258 RON 44 În stoc
20.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
3,4911 RON - 6,9824 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
6,0924 RON - 12,1575 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
  • din 5
Rulment 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm

10185315

Interval de preț
13,2803 RON - 6,6401 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    30.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    30.0 mm
  • Diametru exterior
    34.0 mm
  • Lungime totală
    25.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    30.0 mm
Rulment 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm

10185353

Interval de preț
15,1285 RON - 7,5711 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    32.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    32.0 mm
  • Diametru exterior
    36.0 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    32.0 mm
Rulment 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm

10185117

Interval de preț
3,4638 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    10.0 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    10.0 mm
Rulment 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm

10185230

Interval de preț
5,3258 RON - 2,656 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    18.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    20.0 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Lungime totală
    12.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    18.0 mm