Meniu Caută

Slide Bearings

În stoc



Cod Serie: SR2018

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru nominal exterior Diametru total Lungime totală Material Diametru interior Diametru exterior Diametru nominal interior Cumpără
2,2173 RON - 3,6205 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
24,1232 RON - 29,9751 RON 1 În stoc
44.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
2,2734 RON - 3,6907 RON 6490 În stoc
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
2,5821 RON - 4,0977 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
3,9152 RON - 6,8903 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
14.0 mm
9.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
4,2661 RON - 7,5358 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
4,8555 RON - 8,5883 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
4,7292 RON - 8,3497 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
6,7219 RON - 20,2921 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
12,0826 RON - 24,6985 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
12,3492 RON - 25,2599 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
2,3716 RON - 3,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
5.5 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,6803 RON - 4,224 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
9.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
4,0275 RON - 7,1289 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
4,5327 RON - 7,9989 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
4,4486 RON - 7,8586 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
5,0379 RON - 8,1673 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
4,1818 RON - 7,3815 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
4,4064 RON - 7,7744 RON 45 În stoc
17.0 mm
17.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
4,645 RON - 8,1813 RON 29 În stoc
18.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
  • din 5
Rulment 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Negru

10333099

Interval de preț
29,9751 RON - 24,1232 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    40.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    40.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    44.0 mm
  • Diametru exterior
    44.0 mm
Rulment 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Negru

10332726

Interval de preț
3,6907 RON - 2,2734 RON

Niveluri de stoc
6490 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    190 °C
  • Diametru nominal interior
    6.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
Rulment 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Negru

10332870

Interval de preț
7,7744 RON - 4,4064 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    15.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    17.0 mm
Rulment 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm Negru

10332917

Interval de preț
8,1813 RON - 4,645 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    16.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    18.0 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm