Meniu Caută

Slide Bearings

În stoc



Cod Serie: SR2018

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru nominal exterior Diametru total Lungime totală Material Diametru interior Diametru exterior Diametru nominal interior Cumpără
2,1632 RON - 3,5322 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
4,915 RON - 7,9681 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
8,8033 RON - 21,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
12,8011 RON - 26,1908 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
18,4143 RON - 25,9855 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
2,3548 RON - 3,8198 RON 50 În stoc
10.0 mm
10.0 mm
7.5 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,081 RON - 3,3817 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
2,4233 RON - 3,8471 RON 3800 În stoc
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,7518 RON - 4,3263 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
4,0799 RON - 7,2015 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
4,2989 RON - 7,5848 RON 45 În stoc
17.0 mm
17.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
4,5317 RON - 7,9818 RON 29 În stoc
18.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
5,49 RON - 16,6072 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
10,1039 RON - 20,646 RON 70 În stoc
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
18,9757 RON - 26,807 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
34.0 mm
40.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
23,5348 RON - 29,244 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
4,6138 RON - 8,1461 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
6,5579 RON - 19,7971 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
11,7879 RON - 24,0961 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
12,048 RON - 24,6438 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
  • din 5
Rulment 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Negru

10332740

Interval de preț
3,8198 RON - 2,3548 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    10.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
Rulment 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Negru

10332757

Interval de preț
3,8471 RON - 2,4233 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    10.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
Rulment 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Negru

10332870

Interval de preț
7,5848 RON - 4,2989 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    15.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    17.0 mm
Rulment 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm Negru

10332917

Interval de preț
7,9818 RON - 4,5317 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    16.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    18.0 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
Rulment 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Negru

10333006

Interval de preț
20,646 RON - 10,1039 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    25.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    28.0 mm
  • Diametru exterior
    28.0 mm