Meniu Caută

Slide Bearings

În stoc



Cod Serie: SR2018

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru nominal exterior Diametru total Lungime totală Material Diametru interior Diametru exterior Diametru nominal interior Cumpără
2,1632 RON - 3,5322 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
2,9025 RON - 5,8186 RON 4 În stoc
20.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
5,093 RON - 10,1998 RON 6 În stoc
25.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
2,5738 RON - 4,0525 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,834 RON - 5,5585 RON 100 În stoc
12.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
4,2989 RON - 7,5848 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
4,4632 RON - 7,8997 RON 10 În stoc
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
4,4222 RON - 7,8038 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
6,0377 RON - 18,1953 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
10,7201 RON - 21,9329 RON 10 În stoc
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
17,9626 RON - 27,7243 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
36.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
32.0 mm
36.0 mm
32.0 mm
23,5348 RON - 29,244 RON 1 În stoc
44.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
2,5192 RON - 3,9977 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
4,1621 RON - 7,352 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
2,3137 RON - 3,7376 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
5.5 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
6,5579 RON - 19,7971 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
18,4143 RON - 25,9855 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
11,7879 RON - 24,0961 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
4,3401 RON - 7,6669 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
4,915 RON - 7,9681 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
  • din 5
Rulment 18.0 mm 20.0 mm 20.0 mm

10185254

Interval de preț
5,8186 RON - 2,9025 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    18.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    20.0 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    18.0 mm
Rulment 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm

10185285

Interval de preț
10,1998 RON - 5,093 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    25.0 mm
  • Diametru exterior
    28.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    25.0 mm
Rulment 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Negru

10332801

Interval de preț
5,5585 RON - 2,834 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    12.0 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
Rulment 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Negru

10332887

Interval de preț
7,8997 RON - 4,4632 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    15.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    17.0 mm
Rulment 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm Negru

10333013

Interval de preț
21,9329 RON - 10,7201 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    30.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    30.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    34.0 mm
  • Diametru exterior
    34.0 mm
Rulment 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Negru

10333099

Interval de preț
29,244 RON - 23,5348 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    40.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    40.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    44.0 mm
  • Diametru exterior
    44.0 mm