Meniu Caută

Slide Bearings

În stoc



Cod Serie: SR2018

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru nominal exterior Diametru total Lungime totală Material Diametru interior Diametru exterior Diametru nominal interior Cumpără
2,1632 RON - 3,5322 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
2,1221 RON - 3,4638 RON 100 În stoc
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
2,5738 RON - 4,0525 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,834 RON - 5,5585 RON 100 În stoc
12.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
4,2989 RON - 7,5848 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
6,5579 RON - 19,7971 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
11,7879 RON - 24,0961 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
8,8033 RON - 21,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
4,1621 RON - 7,352 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
3,9293 RON - 6,955 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
2,2179 RON - 3,6007 RON 6490 În stoc
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
2,5192 RON - 3,9977 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
3,8198 RON - 6,7223 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
14.0 mm
9.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
2,3137 RON - 3,7376 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
5.5 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,6149 RON - 4,121 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
9.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
12,048 RON - 24,6438 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4,737 RON - 8,3788 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
4,6138 RON - 8,1461 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
4,4222 RON - 7,8038 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
4,3401 RON - 7,6669 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
  • din 5
Rulment 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Negru

10332702

Interval de preț
3,4638 RON - 2,1221 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    190 °C
  • Diametru nominal interior
    6.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
Rulment 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Negru

10332801

Interval de preț
5,5585 RON - 2,834 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    130 °C
  • Diametru nominal interior
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    12.0 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
Rulment 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Negru

10332726

Interval de preț
3,6007 RON - 2,2179 RON

Niveluri de stoc
6490 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    190 °C
  • Diametru nominal interior
    6.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm